ZHCUD92 August 2025
要测试无线 BMS 网络的稳健性,可测量两个网络关键性能指标 (KPI) 参数。相关定义如下:
这三个 KPI 通过 wBMS SDK 中统计命令读取的数据而计算得出。使用方程式 3 计算节点 n 的 PDR。
其中
使用方程式 3 计算节点 n 的 PS。
其中
30000 数据包的 PS 和 PDR 测试结果如表 3-6 所示。测试结果表明,对于 416 芯串联电芯,此设置具有良好的网络稳健性。
| 节点 | WD0 | WD1 | WD2 | WD3 | WD4 | WD5 | WD6 | WD7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NumTxSuccessPackets | 30001 | |||||||
| NumTxActualPackets | 33095 | |||||||
| NumRxMissedPackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 重试 | 225 | 710 | 560 | 643 | 465 | 341 | 609 | 1396 |
| PDR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.997% |
| PS | 99.320% | 97.855% | 98.308% | 98.057% | 98.595% | 98.970% | 98.160% | 95.782% |