ZHCUD92 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 无线硬件配置
      2. 2.2.2 辅助电源策略
      3. 2.2.3 热敏电阻多路复用器
      4. 2.2.4 电芯均衡
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 CC2662R-Q1
      2. 2.3.2 BQ78706
      3. 2.3.3 TMUX1308
      4. 2.3.4 LM5168
      5. 2.3.5 TMP61
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 网络性能
        1. 3.4.1.1 网络启动
        2. 3.4.1.2 网络延迟
        3. 3.4.1.3 PDR、PS
        4. 3.4.1.4 低功耗模式
      2. 3.4.2 电芯电压精度
      3. 3.4.3 使用 TMP61 进行温度检测
      4. 3.4.4 热敏电阻多路复用器时序
      5. 3.4.5 电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

无线硬件配置

CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 应用手册提供了 CC2662R-Q1 射频前端、原理图、PCB 和天线的设计指南。在选择晶体时,请参阅 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选型 应用手册。

此设计使用单端射频前端配置,可实现低电流消耗和更少的元件数量。平衡-非平衡变压器用于将信号从平衡(差分)转换为非平衡(单端)。图 2-2 显示了相应配置。建议射频元件为 0201(英制)尺寸的元件,因为这样可以使元件焊盘更好地匹配 50Ω 射频布线,从而减少不连续性并有助于减少插入损耗。

TIDA-010976 射频前端图 2-2 射频前端

有关天线选择,请参阅天线选择指南:天线选择快速指南 和全面的 天线选择指南。

始终建议包含天线匹配网络,这样设计人员可以对天线进行调优并减少天线的失配损耗。对于单频带天线,建议始终在天线之前包含一个 π 型匹配网络,具体请参阅图 2-3。仅需要三个封装(或元件)中的两个。天线的阻抗将决定是使用封装或元件 ANT1 还是 ANT3。将始终使用 ANT2,即使天线完全匹配,也可以直接将其设置为该设计中的 5.6pF 电阻器。

TIDA-010976 建议用于单频带天线的天线 π 型网络图 2-3 建议用于单频带天线的天线 π 型网络

此设计选择用于 wBMS 通信的 2.4GHz 倒置 F 型天线。2.4GHz 倒置 F 型天线 应用手册显示了该天线的测量结果。还包含一个用于初始启动的 SMA 测试端口,有助于进行输出功率验证。