ZHCUD92 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 无线硬件配置
      2. 2.2.2 辅助电源策略
      3. 2.2.3 热敏电阻多路复用器
      4. 2.2.4 电芯均衡
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 CC2662R-Q1
      2. 2.3.2 BQ78706
      3. 2.3.3 TMUX1308
      4. 2.3.4 LM5168
      5. 2.3.5 TMP61
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 网络性能
        1. 3.4.1.1 网络启动
        2. 3.4.1.2 网络延迟
        3. 3.4.1.3 PDR、PS
        4. 3.4.1.4 低功耗模式
      2. 3.4.2 电芯电压精度
      3. 3.4.3 使用 TMP61 进行温度检测
      4. 3.4.4 热敏电阻多路复用器时序
      5. 3.4.5 电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

使用 TMP61 进行温度检测

使用四个 TMP61 热敏电阻来验证 BMU 温度检测功能。本节重点介绍如何使用 TMP61 通过 BQ78706 测量温度。

在此设计中,GPIO3 至 GPIO8 配置为 ADC 和 OTUT 输入(比例式)。通过 10kΩ 上拉电阻器将 GPIO3 至 GPIO6 直接连接到 TMP61。以 GPIO3 为例,RT3 是连接到 GPIO3 的 TMP61 的电阻,RATIO3 是 GPIO3_RATIO 读取数据,Rpull 是 10kΩ 上拉电阻,T3 是 TMP61 的温度检测。使用方程式 3 计算 RT3。

方程式 3. RT3=RATIO31-RATIO3×Rpull

TMP61 提供四阶多项式 TMP。使用方程式 4 计算 T3。

方程式 4. T3=A4×RT34+A3×RT33+A2×RT32+A1×RT3+A0

其中

  • A0 = –2.691712E+02,A1 = 5.062889E–02,A2 = –3.099051E–06,
    A3 = 1.153395E–10,A4 = –1.746912E-15

在测试中,BQ78706 GPIO3 读取数据为 50.46%。相应的 RT3 为 10185.71Ω。温度 T3 为 28.1°C。要提高 TMP61 的温度测量精度,请参阅如何使用低成本 TMP6x 线性热敏电阻在整个温度范围内实现 ±1°C 精度或更高精度 应用说明中概述的步骤。