CC2662R-Q1 SimpleLink™ 无线 MCU 包含一个可运行应用程序和更高层无线 BMS 协议栈的 Arm® Cortex®-M4F 系统 CPU。
系统 CPU 是高性能、低成本平台的基础,满足系统对于减小存储器和降低功耗的要求,同时还能提供出色的计算性能和优越的系统中断响应能力。
该器件的突出特性包括:
- 支持 TI 的 SimpleLink™ 无线 BMS (WBMS) 协议,可实现稳健、低延迟和高吞吐量的通信
- 功能安全质量管理分级,包括 TI 质量管理开发过程,以及将要提供的功能安全时基故障率计算、FMEDA 和功能安全文档
- 符合 AEC-Q100 标准,提供 2 级温度范围(–40°C 至 +105°C),并采用具有可湿性侧面的 7mm x 7mm VQFN 封装
- 完全 RAM 保持时,具有 0.94µA 的低待机电流
- 出色的 97dBm 无线电链路预算