ZHCUD92 August 2025
图 3-7 展示了电流消耗的测试设置。这里测试了两种运行模式,包括保持活动模式和活动模式。选择 #S1–3 BQ78706 的 VSS 系列和 #B0 BQ78706 的 BAT 系列作为电流测量的测试点,以测试每个 BQ78706 的电流消耗。此外,还测试了电源轨的输入和输出电流以显示电源轨的性能。在这两种模式下,电阻梯由设置为 63V 和 150V 以模拟实际电芯的直流电源供电。6.5 位万用表用于测量串联电阻器两端的电压。万用表配置为慢速模式和 10GΩ 输入电阻,以获得出色精度。
在活动模式下,WM 从每个 WD 节点发送一个具有 168B 有效载荷的轮询命令。在保持活动模式下,BA78706 在关断模式下工作,以很大程度地降低功耗。
表 3-7 展示了 BMU 电流消耗测试结果。
| 输入电压 | 测试点 | 电源轨输入 | 电源轨输出 | #B0 | #S1 | #S2 | #S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行模式 | AVG | AVG | AVG | AVG | AVG | AVG | |
| 63Vdc | 有效 | 558.6μA | 2.67mA | 11.32mA | 11.47mA | 11.23mA | 11.29mA |
| 保持活动 | 37.3μA | 70.7μA | 32.6μA | 3.0μA | 3.0μA | 3.0μA | |
| 150Vdc | 有效 | 274.2μA | 2.67mA | 11.35mA | 11.49mA | 11.24mA | 11.32mA |
| 保持活动 | 32μA | 70.6μA | 32.0μA | 3.5μA | 3.3μA | 3.2μA |