ZHCUD92 August 2025
无线 BMS 协议提供了将网络置于保持活动模式(这是一种低功耗模式,可很大程度地降低功耗)的功能。在保持活动模式下,WM 节点和 WD 节点以配置的 wBMS 通信帧数指定的每个特定间隔间歇性通信,直到 WM 节点恢复正常运行。WD 节点可以在进入保持活动模式时自动将 BQ78706 置于睡眠或关断模式,并在退出保持活动模式后立即唤醒 BQ78706。
通过此设计的配置,图 3-4 展示了 3.3V 电源轨在保持活动模式下的电流消耗。INA229_239EVM 和一个 10Ω 串联电阻器用于测试电流。3.3V 电源轨的平均电流消耗约为 70μA。