ZHCUD92 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 无线硬件配置
      2. 2.2.2 辅助电源策略
      3. 2.2.3 热敏电阻多路复用器
      4. 2.2.4 电芯均衡
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 CC2662R-Q1
      2. 2.3.2 BQ78706
      3. 2.3.3 TMUX1308
      4. 2.3.4 LM5168
      5. 2.3.5 TMP61
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 网络性能
        1. 3.4.1.1 网络启动
        2. 3.4.1.2 网络延迟
        3. 3.4.1.3 PDR、PS
        4. 3.4.1.4 低功耗模式
      2. 3.4.2 电芯电压精度
      3. 3.4.3 使用 TMP61 进行温度检测
      4. 3.4.4 热敏电阻多路复用器时序
      5. 3.4.5 电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

测试设置

运行此设计板之前,请执行以下程序。该设计采用 52 芯串联电池包配置。为了模拟 1500V 电池架配置,需要堆叠八个设计板以支持 416 芯串联电池电芯,这些电池电芯由直流电源供电的电阻梯进行仿真。LAUNCHXL-CC26X2R1 开发套件充当无线主 (WM) 节点,以将命令从串行端口工具传输到无线命令,然后传输到无线器件 (WD) 节点。

图 3-1 显示了 1500V 电池架的测试设置。测试期间,设计板和 CC2662R-Q1 器件均未屏蔽附近工作中的无线耳机和鼠标,这些设备属于 2.4GHz 干扰源。

TIDA-010976 1500V 电池架的测试设置图 3-1 1500V 电池架的测试设置