ZHCUD90 August   2025 F29H850TU

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 硬件方框图
    2. 1.2 软件流程图
    3. 1.3 使用的 MCU 资源
  5. 2在 TI 硬件上运行带 QEP 的伺服驱动器
    1. 2.1 支持的硬件
    2. 2.2 硬件设置
      1. 2.2.1 LAUNCHXL-F29H85X 设置
      2. 2.2.2 DAC128S085EVM 设置(可选)
      3. 2.2.3 BOOSTXL-3PHGANINV 设置
      4. 2.2.4 BOOSTXL-LMG2100-MD 设置
      5. 2.2.5 BP-AMC0106-LMG-MD
      6. 2.2.6 电机设置
    3. 2.3 实验软件
      1. 2.3.1 软件开发环境
      2. 2.3.2 工程组织结构
      3. 2.3.3 软件配置
      4. 2.3.4 调试接口
        1. 2.3.4.1 数据日志
        2. 2.3.4.2 数模转换器
    4. 2.4 通过增量步骤测试工程
      1. 2.4.1 观察变量
      2. 2.4.2 第 1 步 硬件设置验证
        1. 2.4.2.1 构建、加载和运行工程
      3. 2.4.3 第 2 步 开环控制
        1. 2.4.3.1 构建、加载和运行工程
      4. 2.4.4 第 3 步 电流闭环
        1. 2.4.4.1 构建、加载和运行工程
      5. 2.4.5 第 4 步 速度闭环和电流闭环
        1. 2.4.5.1 构建和加载工程
  6.   参考资料

BOOSTXL-3PHGANINV 设置

注: 如果使用可选的 DAC128S085EVM,请加装垫高柱将 BOOSTXL-3PHGANINV 抬升至 DAC EVM 上方。
  1. 按照 节 2.2.1 中所述设置 LaunchPad 跳线。
  2. 将 BOOSTXL-3PHGANINV 连接到 LaunchPad 的 J1/J3 和 J4/J2。
  3. 按照 节 2.2.6 中所述连接电机和编码器。对于硬件设置的初始测试(节 2.4.2),请保持电机与线束断开。
  4. 将电压范围为 12V 至 60V 的直流电源连接到逆变器电路板的电源引脚。暂时保持电源关闭。
 BOOSTXL-3PHGANINV 硬件设置图 2-4 BOOSTXL-3PHGANINV 硬件设置