ZHCUD90 August 2025 F29H850TU
| LVSERVOMTR | ||
|---|---|---|
| 电机相线 | U/A | 黑色 (16AWG) |
| V/B | 红色 (16AWG) | |
| W/C | 白色 (16AWG) | |
| 编码器 | LAUNCHXL-F29H85X 的 J12 | 电机线束的 J4 |
| GND(J12-1 左侧) | 黑色 (J4-1) | |
| +5V (J12-2) | 红色 (J4-2) | |
| 1A (J12-3 QEP1_A) | 棕色 (J4-3) | |
| 1B (J12-4 QEP1_B) | 橙色 (J4-4) | |
| 1I(J12-5 QEP1_I 右侧) | 蓝色 (J4-5) | |