ZHCUD90 August 2025 F29H850TU
用于 PMSM FOC 评估的带增量编码器的伺服驱动器(简称为带 QEP 的伺服驱动器)是一个用于开发永磁同步电机 (PMSM) 场定向控制 (FOC) 并进行实验的框架。在此框架中,增量编码器 (QEP) 会检测 PMSM 的位置。该框架在一个基于 F29H85x 的低成本 LaunchPad 和一个三相逆变器评估模块 (EVM) 上运行。可以使用低压 PMSM 执行测试。