ZHCUD82 August   2025 F28E120SB , F28E120SC , TMS320F2802-Q1 , TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28022-Q1 , TMS320F280220 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F280230 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F280270 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-EP , TMS320F28035-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F2802x/TMS320F2803x 至 TMS320F28E12x 的迁移概述
  3.   商标
  4. 1 简介
    1. 1.1 缩写
  5. 2 中央处理单元 (CPU)
  6. 3 开发工具
    1. 3.1 驱动程序库(Driverlib)
    2. 3.2 在 IQ_Math 和原生浮点之间迁移
    3. 3.3 嵌入式应用程序二进制接口(EABI)支持
  7. 4 封装和引脚分配
  8. 5 工作频率和电源管理
  9. 6 电源时序
  10. 7 存储器映射
    1. 7.1 随机存取存储器(RAM)
    2. 7.2 闪存和 OTP
      1. 7.2.1 扇区大小和数量
      2. 7.2.2 闪存参数
      3. 7.2.3 闪存入口点
      4. 7.2.4 双代码安全模块(DCSM)和密码位置
      5. 7.2.5 OTP
      6. 7.2.6 闪存编程
    3. 7.3 引导 ROM
      1. 7.3.1 引导 ROM 保留的 RAM
      2. 7.3.2 引导模式选择
      3. 7.3.3 引导加载程序
  11. 8 架构增强
    1. 8.1 时钟源和域
    2. 8.2 双时钟比较器 (DCC) 模块
    3. 8.3 看门狗计时器
    4. 8.4 外设中断扩展 (PIE)
    5. 8.5 锁定保护寄存器
    6. 8.6 通用输入/输出(GPIO)
    7. 8.7 外部中断
    8. 8.8 纵横制(X-BAR)
  12. 9 外设
    1. 9.1 新外设
      1. 9.1.1 直接存储器存取 (DMA)
      2. 9.1.2 模拟子系统互连
      3. 9.1.3 比较器子系统 (CMPSS)
      4. 9.1.4 可编程增益放大器 (PGA)
    2. 9.2 控制外设
      1. 9.2.1 增强型脉宽调制器 (MCPWM)
      2. 9.2.2 增强型捕获模块 (eCAP)
      3. 9.2.3 增强型正交编码脉冲模块(eQEP)
    3. 9.3 模拟外设
      1. 9.3.1 模数转换器 (ADC)
    4. 9.4 通信外设
      1. 9.4.1 SPI
      2. 9.4.2 SCI
      3. 9.4.3 UART
      4. 9.4.4 I2C
  13. 10仿真 – JTAG 端口
  14. 11器件勘误表
  15. 12器件比较概要
  16. 13参考资料

简介

TMS320F2802x/TMS320F2803x 和 F28E12x 器件是 C2000™ MCU 产品系列的成员。这些器件最常用于嵌入式控制应用。F28E12x 器件更新了 TMS320F2802x/TMS320F2803x 上的增强型控制外设,因此具有更大的灵活性,并改善了应用性能。此外,F28E12x 器件有一个可支持更多引导选项的引导模式流程,因此允许使用替代方案,减少甚至完全消除引导模式选择引脚,还有一个模拟子系统互连模块,可实现非常灵活的引脚使用方式,从而允许使用更小的器件封装。模拟子系统互连模块的核心是多个模拟比较器子系统 (CMPSS)。增强功能包括在 CPU 上增加了浮点单元 (FPU)、直接存储器存取 (DMA) 控制器和三个交叉开关 (XBAR),提供了灵活的方式来互连多个输入、输出和内部资源。

为了迁移,TMS320F2802x 和 TMS320F2803x – 这些器件分别被称为 F2802x 和 F2803x。同时引用 F2802x 和 F2803x 时,这个器件组合可以被称为 F2802x/03x。如果某个特性为特定器件类型所独有,则将其称为 F2802x 或 F2803x。

如需查看 F2802x、F2803x 和 F28E12x 系列中当前可用器件的完整列表,请访问 TI 网站:http://www.ti.com/c2000。

由于本文档的重点是介绍两个器件组之间的差异,因此,具体描述内容倾向于强调将应用从一个器件迁移到另一个器件时需要注意之处。有关每个器件的特定特性的详细说明,请参阅 TI 网站 http://www.ti.com/c2000 上提供的器件特定技术参考手册和用户指南。本应用报告未涵盖每个器件可能存在的例外情况或问题。

有关具体的问题和权变措施,请参考以下器件勘误表:

注: 有关任何电气规格的信息,请始终参阅 TMS数据表。