ZHCUD82 August   2025 F28E120SB , F28E120SC , TMS320F2802-Q1 , TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28022-Q1 , TMS320F280220 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F280230 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F280270 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-EP , TMS320F28035-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F2802x/TMS320F2803x 至 TMS320F28E12x 的迁移概述
  3.   商标
  4. 1 简介
    1. 1.1 缩写
  5. 2 中央处理单元 (CPU)
  6. 3 开发工具
    1. 3.1 驱动程序库(Driverlib)
    2. 3.2 在 IQ_Math 和原生浮点之间迁移
    3. 3.3 嵌入式应用程序二进制接口(EABI)支持
  7. 4 封装和引脚分配
  8. 5 工作频率和电源管理
  9. 6 电源时序
  10. 7 存储器映射
    1. 7.1 随机存取存储器(RAM)
    2. 7.2 闪存和 OTP
      1. 7.2.1 扇区大小和数量
      2. 7.2.2 闪存参数
      3. 7.2.3 闪存入口点
      4. 7.2.4 双代码安全模块(DCSM)和密码位置
      5. 7.2.5 OTP
      6. 7.2.6 闪存编程
    3. 7.3 引导 ROM
      1. 7.3.1 引导 ROM 保留的 RAM
      2. 7.3.2 引导模式选择
      3. 7.3.3 引导加载程序
  11. 8 架构增强
    1. 8.1 时钟源和域
    2. 8.2 双时钟比较器 (DCC) 模块
    3. 8.3 看门狗计时器
    4. 8.4 外设中断扩展 (PIE)
    5. 8.5 锁定保护寄存器
    6. 8.6 通用输入/输出(GPIO)
    7. 8.7 外部中断
    8. 8.8 纵横制(X-BAR)
  12. 9 外设
    1. 9.1 新外设
      1. 9.1.1 直接存储器存取 (DMA)
      2. 9.1.2 模拟子系统互连
      3. 9.1.3 比较器子系统 (CMPSS)
      4. 9.1.4 可编程增益放大器 (PGA)
    2. 9.2 控制外设
      1. 9.2.1 增强型脉宽调制器 (MCPWM)
      2. 9.2.2 增强型捕获模块 (eCAP)
      3. 9.2.3 增强型正交编码脉冲模块(eQEP)
    3. 9.3 模拟外设
      1. 9.3.1 模数转换器 (ADC)
    4. 9.4 通信外设
      1. 9.4.1 SPI
      2. 9.4.2 SCI
      3. 9.4.3 UART
      4. 9.4.4 I2C
  13. 10仿真 – JTAG 端口
  14. 11器件勘误表
  15. 12器件比较概要
  16. 13参考资料

纵横制(X-BAR)

X-BAR 提供了一种灵活的方法,允许在各种配置中互连多个输入、输出和内部资源。F28E12x 器件包含三个 X-BAR:输入 X-BAR、输出 X-BAR 和 PWM X-BAR。

  • 输入 X-BAR – 用于将外部 GPIO 信号路由到器件。它可以访问每个 GPIO 引脚,其中的每个信号都可以路由到任何或多个目的地,包括 ADC、eCAP、PWM、输出 X-BAR 和外部中断。F28E12x 输入 X-BAR 具有十六个输入(INPUT1 至 INPUT16),并且可以选择十六个输入中的任何一个作为每个 eCAP 模块的外部输入。
    注: 这与 F2802x/03x 器件不同,F2802x/03x 使用 GPIO 多路复用器选择特定的专用输入引脚来存取 eCAP 模块。
  • 输出 X-BAR – 用于将各种内部信号路由到器件之外。它包含八个输出,这些输出被路由到 GPIO 结构,其中的每个输出都具有一个或多个分配的引脚位置,标记为 OUTPUTXBARx。此外,输出 X-BAR 可以选择单个信号,也可以逻辑或(OR)最多 32 个信号。
  • PWM X-BAR – 用于将信号路由到每个 MCPWM 模块的 MCPWM 数字比较子模块,以进行跳闸区和同步等操作。它包含八个输出,这些输出作为 TZx 信号路由到每个 MCPWM 模块。同样,MCPWM X-Bar 可以选择单个信号,也可以逻辑或 (OR) 最多 32 个信号。