ZHCUD49 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接口
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 HSDC Pro 概览
      2. 3.2.2 Latte 概述
        1. 3.2.2.1 Latte 快捷方式
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置 TRF-LSC-AFE7950EVM 自动配置
      1. 4.1.1 建议的测试环境
      2. 4.1.2 所需硬件
      3. 4.1.3 启动自动配置的步骤
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
      6. 4.1.6 TRF-LSC-AFE7950EVM 手动配置
        1. 4.1.6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
        2. 4.1.6.2 将 Latte 连接到板
        3. 4.1.6.3 编译库
        4. 4.1.6.4 对 TRF-LSC-AFE7950EVM 进行编程
        5. 4.1.6.5 修改配置
      7. 4.1.7 使用 HSDC PRO 设置 TSW14J5x
        1. 4.1.7.1 DAC 图形设置和发送
        2. 4.1.7.2 DAC 同步检查
        3. 4.1.7.3 ADC 数据采集
        4. 4.1.7.4 ADC 同步检查
    2. 4.2 状态检查和故障排除指南
      1. 4.2.1 EVM 状态指示灯
      2. 4.2.2 TSW14J56 EVM
    3. 4.3 性能数据和结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

接口

按照以下步骤连接 TRF-LSC-AFE7950EVM 和 TSW14J56EVM:

  1. 将 TRF-LSC-AFE7950EVM 的 FMC 连接器 U40 连接到 TSW14J56EVM 的 FMC 连接器 J4。
  2. 在电源处于断电模式时,将最大电压和电流分别为 5.5V 和 4A 的电源连接到 TSW14J56EVM 的 J11 +5V IN 连接器。
  3. 将 USB 3.0 电缆从 PC 连接到 TSW14J56EVM 的 J9 连接器。
  4. 在电源处于断电模式时,将最大电压和电流分别为 5.5V 和 5A 的电源连接到 TRF-LSC-AFE7950EVM 的 J19 CONN JACK PWR 连接器。
  5. 将 USB 2.0 电缆从 PC 连接到 TRF-LSC-AFE7950EVM 的 J20 连接器。
  6. (可选)将 10MHz 实验室设备参考连接到 J15 (LMK_CLK_IN) 连接器。