ZHCUD49 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接口
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 HSDC Pro 概览
      2. 3.2.2 Latte 概述
        1. 3.2.2.1 Latte 快捷方式
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置 TRF-LSC-AFE7950EVM 自动配置
      1. 4.1.1 建议的测试环境
      2. 4.1.2 所需硬件
      3. 4.1.3 启动自动配置的步骤
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
      6. 4.1.6 TRF-LSC-AFE7950EVM 手动配置
        1. 4.1.6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
        2. 4.1.6.2 将 Latte 连接到板
        3. 4.1.6.3 编译库
        4. 4.1.6.4 对 TRF-LSC-AFE7950EVM 进行编程
        5. 4.1.6.5 修改配置
      7. 4.1.7 使用 HSDC PRO 设置 TSW14J5x
        1. 4.1.7.1 DAC 图形设置和发送
        2. 4.1.7.2 DAC 同步检查
        3. 4.1.7.3 ADC 数据采集
        4. 4.1.7.4 ADC 同步检查
    2. 4.2 状态检查和故障排除指南
      1. 4.2.1 EVM 状态指示灯
      2. 4.2.2 TSW14J56 EVM
    3. 4.3 性能数据和结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

评估模块概述

TRF-LSC-AFE7950EVM 包括一个时钟和电源解决方案,并采用 5.5V 单电源供电。 TRF-LSC-AFE7950EVM 电路板 显示,使用 SMA 连接器的射频输入和输出位于 EVM 顶部。通过 SMA J15 (LMK_CLKIN) 连接器使用 10MHz 参考时钟,以使用 LMK04828 锁定板载压控晶体振荡器 (VCXO)。通常,实验室设备具有 10MHz 振荡器输出,用于同步多个实验室系统。板载 LMK04828 接受来自外部实验室设备的 10MHz 时钟,以保持数据采集和生成与 TRF-LSC-AFE7950EVM 同步和一致。

TRF-LSC-AFE7950EVM TRF-LSC-AFE7950EVM 顶视图图 1-1 TRF-LSC-AFE7950EVM 顶视图

要馈送外部参考时钟以锁定 AFE79xx 中的 PLL,可使用 SMA J13 (REF_CLK_HIGH) 或 SMA J14 (REF_CLK_LOW)。USB 连接器和 5.5V 连接器位于电路板右侧。

图 1-2 显示了 TRF-LSC-AFE7950EVM 的底视图。

TRF-LSC-AFE7950EVM TRF-LSC-AFE7950EVM 底视图图 1-2 TRF-LSC-AFE7950EVM 底视图

TRF-LSC-AFE7950EVM 一同使用的采集卡通常是 TSW14J56EVM 或 TSW14J57EVM。TSW14J56EVM 支持高达 12.5Gbps 的 SerDes 速率,TSW14J57EVM 支持高达 15Gbps 的速率。选择 TSW14J56EVM 还是 TSW14J57EVM 取决于 AFE79xx JESD204 配置和相关的 SerDes 速率。