捕获 ADC 输出的步骤如下:
- 点击 HSDC PRO ADC 选项卡。图 4-14 简单介绍了“ADC”选项卡。
- 选择 AFE79xx_2x2RX_24410 作为器件。
- 转到菜单栏中的 Data Capture Options,然后选择 Capture 选项。将采样数(每个通道)设为 16384。点击 OK 按钮。
- 选择 16384(在 Analysis 窗口中,位于 GUI 左下角)。
- 输入 245.76 M 作为 ADC 输出数据速率。
- 点击 Capture 按钮。
由于 FPGA 中可用的 BRAM 内存有限,将捕获大小设置为较低的值(例如 16K)。