ZHCUD49 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接口
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 HSDC Pro 概览
      2. 3.2.2 Latte 概述
        1. 3.2.2.1 Latte 快捷方式
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置 TRF-LSC-AFE7950EVM 自动配置
      1. 4.1.1 建议的测试环境
      2. 4.1.2 所需硬件
      3. 4.1.3 启动自动配置的步骤
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
      6. 4.1.6 TRF-LSC-AFE7950EVM 手动配置
        1. 4.1.6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
        2. 4.1.6.2 将 Latte 连接到板
        3. 4.1.6.3 编译库
        4. 4.1.6.4 对 TRF-LSC-AFE7950EVM 进行编程
        5. 4.1.6.5 修改配置
      7. 4.1.7 使用 HSDC PRO 设置 TSW14J5x
        1. 4.1.7.1 DAC 图形设置和发送
        2. 4.1.7.2 DAC 同步检查
        3. 4.1.7.3 ADC 数据采集
        4. 4.1.7.4 ADC 同步检查
    2. 4.2 状态检查和故障排除指南
      1. 4.2.1 EVM 状态指示灯
      2. 4.2.2 TSW14J56 EVM
    3. 4.3 性能数据和结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

所需硬件

TRF-LSC-AFE7950EVM 所需的硬件为:

  • TSW14J56 EVM(可选:TSW14J57EVM)
  • TRF-LSC-AFE7950EVM
  • USB 3.0 电缆
  • USB 2.0 微型 B 线缆
  • 两根电源线

需要两个台式电源来为 TRF-LSC-AFE7950EVM 和 TSW14J5xEVM 供电。需要一台个人计算机 (PC) 来对 EVM 和采集卡进行编程。另请参阅节 4.1.1。所有实验室设备要求(例如信号源、信号分析仪等)由用户自行决定。

注: 通常使用额定电压为 5.5V 的台式电源为 TRF-LSC-AFE7950EVM 供电。标称 EVM 电源电压为 5V。因为 TRF-LSC-AFE7950EVM 和 TSW14J56/TSW14J57 配置为完全工作模式以适应与电源线损耗相关的电压降,因此增加了额外的 0.5V 开销来补偿电源线损耗。