TRF-LSC-AFE7950EVM 的建议测试环境如下:
- 最大电压和电流分别为 5.5V 和 5A 的电源,用于为 TRF-LSC-AFE7950EVM 供电
- 最大电压和电流分别为 5.5V 和 4A 的电源,用于为 TSW14J56EVM 供电
- 最大电压和电流分别为 12V 和 3A 的电源,用于为 TSW14J57EVM 供电(可选评估)。请参阅 AFE79XX-HSC-DESIGN 文件夹
- 支持 USB 3.0 的 PC,用于通过 ADC 采集和 DAC 图形加载实现文件的快速传输
- 高质量的射频信号发生器,支持用于评估的相关射频频率。示例设置使用 Keysight PSG 系列信号发生器。
- 高质量的射频频谱分析仪,支持用于评估的相关射频频率。示例设置使用 Rohde & Schwarz FSQ-26 系列频谱分析仪。