ZHCUD49 June 2025
AFE7950 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送链、四个射频采样接收链和两个射频采样反馈链(总计六个射频采样 ADC)。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 频带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。
TRF1208 器件是一款全差分放大器,用于驱动接收路径的 ADC(采用 S2D 配置)。TRF1108 器件是一款差分转单端 (D2S) 射频放大器,由发送路径的 DAC 驱动。
LMK0482x 系列是一款符合 JESD204B 标准且集成 VCO 的超低噪声时钟抖动清除器。