ZHCUD49 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接口
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 HSDC Pro 概览
      2. 3.2.2 Latte 概述
        1. 3.2.2.1 Latte 快捷方式
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置 TRF-LSC-AFE7950EVM 自动配置
      1. 4.1.1 建议的测试环境
      2. 4.1.2 所需硬件
      3. 4.1.3 启动自动配置的步骤
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
      6. 4.1.6 TRF-LSC-AFE7950EVM 手动配置
        1. 4.1.6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
        2. 4.1.6.2 将 Latte 连接到板
        3. 4.1.6.3 编译库
        4. 4.1.6.4 对 TRF-LSC-AFE7950EVM 进行编程
        5. 4.1.6.5 修改配置
      7. 4.1.7 使用 HSDC PRO 设置 TSW14J5x
        1. 4.1.7.1 DAC 图形设置和发送
        2. 4.1.7.2 DAC 同步检查
        3. 4.1.7.3 ADC 数据采集
        4. 4.1.7.4 ADC 同步检查
    2. 4.2 状态检查和故障排除指南
      1. 4.2.1 EVM 状态指示灯
      2. 4.2.2 TSW14J56 EVM
    3. 4.3 性能数据和结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

启动自动配置的步骤

  1. 依次访问 Start > Texas Instruments > High Speed Data Converter Pro 来启动 HSDC PRO 软件。图 4-1 显示 HSDC PRO 应用程序已正确启动。器件建立连接后,记下 TSW14J56EVM 的 Serial Numbers(序列号)。
    TRF-LSC-AFE7950EVM 从 HSDC PRO 连接到 TSW14J56图 4-1 从 HSDC PRO 连接到 TSW14J56
  2. 按下 OK 按钮以继续将 TSW14J56 EVM 连接到 PC。
    TRF-LSC-AFE7950EVM HSDC PRO 连接到电路板图 4-2 HSDC PRO 连接到电路板
  3. 依次访问 Start > Texas Instruments > Latte 来启动 Latte 软件。确保 Latte 软件已正确启动。
  4. 在 Latte 应用程序左侧的 Scripts 窗口中,依次展开 AFE79xx > Automation > AFE79xx_TSW14J56_Mode1.py。图 4-3 显示了 Python 脚本。
    TRF-LSC-AFE7950EVM AFE79xx 模式 1 自动配置脚本图 4-3 AFE79xx 模式 1 自动配置脚本
  5. 根据 HSDC PRO 和 Latte 软件使用的目录,更改 AFE79xx_TSW14J56_Mode1.py 中的三个参数。
  6. 图 4-4 显示了在何处更改项目 1 和 2,以反映 setup.py 和 devInit.py 的 Latte 安装目录位置。通常将 a0xxxxxx 替换为 Windows 用户登录 ID。
    TRF-LSC-AFE7950EVM 要在自动化脚本中更改的目录参数图 4-4 要在自动化脚本中更改的目录参数
  7. 图 4-4 显示了在何处更改项目 3,以反映 TSW14J56 固件的 High-Speed Data Converter Pro 目录位置。
  8. 图 4-5 显示了根据突出显示的行输入 TSW14J56 EVM 序列号的位置。
    TRF-LSC-AFE7950EVM TSW14J56 EVM 序列号位置图 4-5 TSW14J56 EVM 序列号位置
  9. 突出显示 AFE79xx_TSW14J56_Mode1.py 后,按下 F5 按钮执行脚本。该脚本将自动运行 HSDC PRO 和 Latte 软件,以自动启动 JESD204B 链接。
  10. 如 图 4-6 和 图 4-7 所示,在脚本运行之后应该会显示以下两条错误消息。
    TRF-LSC-AFE7950EVM Latte 错误 1图 4-6 Latte 错误 1
    TRF-LSC-AFE7950EVM Latte 错误 2图 4-7 Latte 错误 2
  11. 默认 TRF-LSC-AFE7950EVM 具有以下射频频率匹配网络:
    1. RXA (TRF1208):1.8GHz–2.3GHz
    2. RXB (TRF1208):4.8GHz–5.5GHz
    3. RXC (TRF1208):7.3GHz–7.8GHz
    4. RXD(平衡-非平衡变压器):无
    5. FB1 (TRF1208):5.8GHz–6.2GHz
    6. FB2(差分连接器):6GHz
    7. TXA (TRF1108):1GHz–5GHz
    8. TXB(平衡-非平衡变压器):3.9GHz–4.3GHz
    9. TXC (TRF1108):700MHz-8GHz
    10. TXD (TRF1108):2.5GHz–4.5GHz
  12. 下面所示为更改 NCO 以匹配默认射频频率匹配网络的示例脚本:
    AFE.updateTxNco(0,200,0,0)
    AFE.updateTxNco(1,5000,0,0)
    AFE.updateTxNco(2,7500,0,0)
    AFE.updateTxNco(3,3000,0,0)
    AFE.updateRxNco(0,2100,0,0)
    AFE.updateRxNco(1,5200,0,0)
    AFE.updateRxNco(2,7800,0,0)
    AFE.updateRxNco(3,6000,0,0)
    AFE.updateFbNco(0,6000,0)
    AFE.updateFbNco(1,6000,0)
  13. 图 4-8 显示了在命令行提示符下的何处输入相关命令,或使用 F5 键在 Latte 中执行 AFE79xx_DC101_NCO_Setup.py(AFE79xx > Automation 文件夹下)。
TRF-LSC-AFE7950EVM 用于更新 TXNCO 的 Latte 命令提示符图 4-8 用于更新 TXNCO 的 Latte 命令提示符