ZHCUD49 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接口
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 HSDC Pro 概览
      2. 3.2.2 Latte 概述
        1. 3.2.2.1 Latte 快捷方式
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置 TRF-LSC-AFE7950EVM 自动配置
      1. 4.1.1 建议的测试环境
      2. 4.1.2 所需硬件
      3. 4.1.3 启动自动配置的步骤
      4. 4.1.4 TXDAC 评估
      5. 4.1.5 RXADC 和 FBADC 评估
      6. 4.1.6 TRF-LSC-AFE7950EVM 手动配置
        1. 4.1.6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
        2. 4.1.6.2 将 Latte 连接到板
        3. 4.1.6.3 编译库
        4. 4.1.6.4 对 TRF-LSC-AFE7950EVM 进行编程
        5. 4.1.6.5 修改配置
      7. 4.1.7 使用 HSDC PRO 设置 TSW14J5x
        1. 4.1.7.1 DAC 图形设置和发送
        2. 4.1.7.2 DAC 同步检查
        3. 4.1.7.3 ADC 数据采集
        4. 4.1.7.4 ADC 同步检查
    2. 4.2 状态检查和故障排除指南
      1. 4.2.1 EVM 状态指示灯
      2. 4.2.2 TSW14J56 EVM
    3. 4.3 性能数据和结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

对 TRF-LSC-AFE7950EVM 进行编程

在此步骤中,对 TRF-LSC-AFE7950EVM 上的 AFE79xx 进行编程。

  1. 点击名为 AFE79xx_EVM_Mode1.py 的脚本,然后按下 F5。预计不会出现错误;忽略有关 SPI 控制、撤回和重置属性的警告。此步骤需要几分钟。
  2. 检查 Log 窗口以监控任何错误。此步骤完成 TRF-LSC-AFE7950EVM 配置。TRF-LSC-AFE7950EVM 中的电流消耗约为 4A。
  3. LOS 错误表示 SerDes RX 电气空闲,在这种情况下,TX 输出将不正常。要解决此错误,可以重新发送数据(DAC 图形)并重新配置 TRF-LSC-AFE7950EVM(即再次运行 basicbring-up.py)。
  4. GPIO 警告或 SYSREF 错误通常表示电源电压或电流限制。验证 TRF-LSC-AFE7950EVM 的电源并确保使用 5.5V 电源电压和 5A 电流限制。重新启动 Latte GUI 并重新运行脚本。