ZHCUD28 May 2025
AM275x 软件开发套件 (SDK) 可从 AM2754-Q1 产品页面下载。每个 SDK 均包含使用 TAS67CD-AEC 附加电路板的应用软件示例。有关详细信息,请参阅 SDK 文档。
AM62D 软件开发套件 (SDK) 可从 AM62D-Q1 产品页面下载。每个 SDK 均包含使用 TAS67CD-AEC 附加电路板的应用软件示例。有关详细信息,请参阅 SDK 文档。
AM275 和 AM62D SDK 版本 11.0 中的示例需要进行额外修改,才能与 TAS67CD-AEC 的修订版 A 一起使用。修订版 A 设计需要向每个 TAS67 器件的 STBY 引脚写入逻辑 1,以将该器件从待机模式唤醒。在向 TAS67 发送任何 I2C 命令以进行配置之前、必须将该器件从待机模式唤醒,以便正确配置 TAS67。TAS67 STBY 引脚被路由至 AEC 连接器,并连接到 AM275 和 AM62D 器件的 GPIO 引脚(如 表 3-1 所述)
| TAS67 | AM275 EVM | AM62D EVM |
|---|---|---|
| AEC1 TAS0 | MCU_GPIO0_15 (A6) | EXP1_GPIO0_33 (L17) |
| AEC1 TAS1 | GPIO0_12 (C16) | EXP1_GPIO0_34 (K19) |
| AEC2 TAS0 | MCU_GPIO0_4 (A9) | EXP2_GPIO0_57 (W20) |
| AEC2 TAS1 | MCU_GPIO0_3 (B8) | EXP2_GPIO0_58 (W19) |