ZHCUD28 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 系统组件
      1. 2.1.1 系统组件顶部
      2. 2.1.2 系统组件底部
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
      1. 2.4.1 连接器引脚排列
      2. 2.4.2 调试连接器引脚排列
    5. 2.5 接口
    6. 2.6 开关信息
    7. 2.7 LED 指示灯
    8. 2.8 测试点
  7. 3软件
  8. 4硬件设计文件
  9. 5参考资料
  10. 6商标
  11. 7修订历史记录

设置

下文介绍了典型的音频基板 EVM 和 TAS67CD-AEC 系统设置。TAS67CD-AEC 附加卡需要兼容的主机处理器基板,该基板配备 TI 音频扩展连接器 (AEC) 接口。

注: 截至本文件发布时,TAS67CD-AEC 仅使用 AM275-AUDIO-EVM 和 AM62D-AUDIO-EVM 进行了测试。处理兼容 AEC 接口信号的其他音频基板的工作方式不同。

设置步骤

  • 将 TAS6CD-AEC 连接器(J1、电路板底部)与位于基板 EVM 顶部的基板 EVM AEC1 和/或 AEC2(J13、J12)连接起来,即可组装基板和附加卡系统。
    • 在台式环境中使用该系统时,可以在 TAS67CD-AEC 和音频基板上额外安装固定螺丝,以实现水平安装。
  • 根据连接的基板 EVM 重置输出选项的不同,开关 S1 可设置为用于 RESETSTATZ 或 PORZ 用途。
  • 可以将 TAS0/TAS1 音频输出香蕉插口连接柱连接到兼容的扬声器。
  • PVDD/VBAT 的 J13/J15 香蕉插口连接柱可由直流电源供电。可在基板 EVM 通电之前为 PVDD 电源供电。电源可根据所连接的主机板的重置信号进行门控。
  • 音频主板 EVM 现在可以通电,并运行与 TAS67CD-AEC 兼容的应用程序。

TAS67CD-AEC AM275-AUDIO-EVM 和 TAS67CD-AEC 设置图 2-5 AM275-AUDIO-EVM 和 TAS67CD-AEC 设置

外部扬声器设置和要求

TAS67x 放大器旨在与负载为 2Ω(最小值)至 4Ω(典型值)的外部连接的扬声器结合使用。该范围是许多可用扬声器系统的典型范围。

4Ω 典型负载与 TAS6754-Q1 数据表中所述的特性化音频和功率效率性能相一致。有关 TAS67x 输出负载要求的完整说明,请参阅 TAS6754-Q1 数据表。