ZHCUD28 May 2025
TAS67CD-AEC 需要多个电源输入才能工作。TAS67CD-AEC 电源树如以下方框图所示。IOVDD 和 VSYS5V0 通过 AEC 连接器由主机处理器板提供。PVDD 通过一组香蕉插头插座提供,需要将一个外部兼容的直流电源连接到电路板。
图 2-4 TAS67CD-AEC 电源树下表介绍了所有这些电源输入的要求。IOVDD 和 VSYS5V0 要求与 AM275-AUDIO-EVM 和 AM62D-AUDIO-EVM AEC 接口部署兼容。
| 电源轨 | 连接器位置 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVDD/VBAT | 香蕉插头插座
|
TAS67x 放大器电源 (PVDD) 和电池电源 (VBAT) | 4.5 | 18.5 | V |
| 11 | A | ||||
| IOVDD | AEC 连接器 J1.10、J1.12 | 数字 I/O 电源 | 1.71 | 3.465 | V |
| 待定 | A | ||||
| VSYS5V0 | AEC 连接器 J1.2、J1.4、J1.6 | 5.0V LED 和风扇电源 | 4.75 | 5.25 | V |
| 待定 | A |