ZHCUD28 May 2025
图 2-2 系统组件顶部
| 参考指示符 | 说明 | 参考指示符 | 说明 |
|---|---|---|---|
| U7、H2 | TAS67x 器件 0 IC 和散热器 | J2、J3 | AEC 分线接头 |
| U5、H1 | TAS67x 器件 1 IC 和散热器 | S1 | PORZ/RESETSTATZ AEC 选择 |
| U1、U2、U3、U4 | LMK1C1102/04 MCASP TDM 缓冲器 | S4 | TAS0 GPIO0/MUTE# 选择 |
| J13、J15 | PVDD 输入电源/接地香蕉插头插座 | S2 | TAS1 GPIO0/MUTE# 选择 |
| J17、J18、J19、J20、J21、J22、J23、J24 | TAS67x 器件 0 (TAS0) 输出音频香蕉插头插座 | U6、D4、Q4、Q5 | LM74502 输入电源保护 |
| J4、J5、J6、J7、J8、J9、J10、J10、J11 | TAS67x 器件 1 (TAS1) 输出音频香蕉插头插座 | J12、J25 | 可选散热器风扇电源 |
| L1、L2、L3、L4 | TAS1 输出电感器 | L6、L7、L8、L9 | TAS0 输出电感器 |