ZHCUD28 May 2025
TAS67CD-AEC EVM 旨在扩展兼容的 TI 音频 DSP EVM。音频扩展连接器 (AEC) 使用两个 TAS6754-Q1器件可实现高达八通道的 50W 放大数字音频输出。Audio DSP EVM 通过 AEC 使用 I2C 来管理 TAS67 器件。使用音频 DSP EVM 上 SOC 的 MCASP 外设将数字音频数据发送到 TAS67 器件。
需要外部电源来为 TAS67 器件以及 PVDD 和 VBAT 电源轨供电。PVDD 和 VBAT 允许的电压输入范围为 4.25V 至 18.5V,最大电流消耗为 11A。
图 2-1 显示了 TAS67CD-AEC 的完整方框图。