ZHCUD28 May 2025
TAS67CD-AEC 的亮点是两个 TAS6754-Q1 (TAS67x) 4 通道 D 类音频放大器器件(U5、U7)及其支持组件。AEC 连接器 (J1) 可提供来自所连接的主机处理器的 I/O 电源 (IOVDD)、重置、I2C 控制和 MCASP TDM 数据流。AEC 还为 LED 和散热器风扇提供了低电流、5V 辅助电源轨 (VSYS5V)。
图 2-1 TAS67CD-AEC 系统方框图TAS67x 高电流放大器电源 (PVDD) 和辅助电池电源 (VBAT) 通过一组香蕉插头提供,这些插头会馈入 LM74502 反极性、过压和过流保护电路。
McASP TDM 音频数据由 AEC 连接器的 MCASPx 端口提供。MCASP TDM 信号通过一组 LMK1C1102 1:2 缓冲器进行缓冲,每个输出都会连接到一个 TAS67x 放大器。McASP 帧同步 (FSYNC) 通过 LMK1C1104 1:4 缓冲器进行缓冲,其中两个输出被路由到板载 TAS67x 放大器,两个输出被路由回 AEC,以便通过 AEC ECAP 引脚为主机处理器提供帧同步反馈。
配有一个手动开关 (SW1),用于在 PORZ 和 RESETSTATZ AEC 重置路径之间进行选择。每个 TAS67x 还配有开关(SW2、SW4),用于切换 TAS67x 器件的 GPIO0/MUTE# 可选输入。
分接/调试接头(J2、J3)配有一个易于探测的位置,用于探测设计中使用的所有 AEC 信号以及大多数未使用的 AEC 信号。