ZHCUD28 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 系统组件
      1. 2.1.1 系统组件顶部
      2. 2.1.2 系统组件底部
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
      1. 2.4.1 连接器引脚排列
      2. 2.4.2 调试连接器引脚排列
    5. 2.5 接口
    6. 2.6 开关信息
    7. 2.7 LED 指示灯
    8. 2.8 测试点
  7. 3软件
  8. 4硬件设计文件
  9. 5参考资料
  10. 6商标
  11. 7修订历史记录

接口

以下章节介绍了本设计中的各个信号路径。有关整体信号连接,请参阅 图 2-1

I2C 配置接口

AEC I2C 管理总线 I2C 接口(引脚 18 和 20)可用于控制和配置 TAS67x 器件 0 (TAS0, U7)、TAS67x 器件 1 (TAS1, U5) 和板载4Kbit EEPROM (CAT24C04WI-GT3, U4)。

表 2-7 TAS67CD-AEC I2C 地址
器件 7 位地址(省略读取/写入# 位) 8 位地址(包括读取/写入# 位)
TAS67x 器件 0 (TAS0, U7) 0x70 写入: 0xE0
读取:0xE1
TAS67x 器件 1 (TAS1, U5) 0x71 写入: 0xE2
读取:0xE3
4Kbit EEPROM (CAT24C04WI-GT3, U4). 0x54/0x55 写入: 0xA8/0xAA
读取:0xA9/0xAB

MCASP TDM 数据接口

AEC MCASPx 接口的一个子集可用于将 TDM 音频数据流式传输到 TAS67x 器件 0 (TAS0, U7) 和 TAS67x 器件 1 (TAS1, U5) ,以及将放大器遥测数据流式传输回主机处理器。

AEC MCASPX_AX0 信号为一组 LMK1C1102 (U1, U3) 1:2 缓冲器提供 TDM 位流和同步位块。这些缓冲器将位流引导至 TAS0 和 TAS1。同样,AEC MCASPX_FSX 帧同步信号会馈送 LMK1C1104 (U2) 1:4 缓冲器,为 TAS0 和 TAS1 提供帧同步,并通过 AEC 接口为主机处理器提供反馈帧同步信号 ECAP_FRAMESYNC1 和 ECAP_FRAMESYNC2。

最后,TAS0 输出到 AEC MCASPX_AR2,TAS1 输出到 AEC MCASPX_AR3。这些 RX 位流会将可选的实时放大器遥测数据传回主机处理器。

TAS67x 音频输出

提供了一组标准 4mm 香蕉插头连接柱,用于将扬声器快速连接到每个 TAS67x 音频输出。它们以彩色编码柱的形式部署,Keystone 7006 RED 型号用于正输出,而 7007 BLACK 型号用于负输出。还配备了 PCB 丝印标签,以帮助在系统设置过程中指导连接。

图 2-6表 2-8 介绍了该输出数组。

TAS67CD-AEC TAS67x 音频输出香蕉插头连接柱图 2-6 TAS67x 音频输出香蕉插头连接柱

表 2-8 TAS67x 音频输出香蕉插头连接柱
TAS67x 器件 丝印标签 音频输出通道 参考指示符
TAS67x 器件 0 (TAS0, U7) T0-CH1 OUT_1P J23
OUT_1M J24
T0-CH2 OUT_2P J21
OUT_2M J22
T0-CH3 OUT_3P J19
OUT_3M J20
T0-CH4 OUT_4P J18
OUT_4M J17
TAS67x 器件 1 (TAS1, U5) T1-CH1 OUT_1P J11
OUT_1M J10
T1-CH2 OUT_2P J9
OUT_2M J8
T1-CH3 OUT_3P J7
OUT_3M J6
T1-CH4 OUT_4P J5
OUT_4M J4