ZHCUD28 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 系统组件
      1. 2.1.1 系统组件顶部
      2. 2.1.2 系统组件底部
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
      1. 2.4.1 连接器引脚排列
      2. 2.4.2 调试连接器引脚排列
    5. 2.5 接口
    6. 2.6 开关信息
    7. 2.7 LED 指示灯
    8. 2.8 测试点
  7. 3软件
  8. 4硬件设计文件
  9. 5参考资料
  10. 6商标
  11. 7修订历史记录

开关信息

本设计配有多个手动开关,以允许选择静态选项。

重置选择开关

重置选择开关 (SW1) 可用于从 AEC 接口选择 TAS67CD-AEC 重置源。这是一种可在 AEC PORZ 和 RESETSTATZ 信号之间进行选择的单极双投 (SPDT) 开关。该开关可根据所连接的音频基板 EVM 提供的支持重置信号进行设置。

按照所示的方向以及 PCB 丝印标签所示,可以使用 PORZ 输出选择下方开关位置来与 AUDIO-AM62D-EVM 配合使用。同样,上方位置可用于选择

TAS67CD-AEC 重置选择开关图 图 2-7 重置选择开关图

TAS67x GPIO 选择开关

重置选择开关(SW4 和 SW2)可用于将 TAS67x GPIO0 输入切换为高或低。GPIO0 是一个软件可配置的输入选项,可用于选择几种不同的工作模式(包括静音模式)。这是一个单极单掷 (SPST) 开关,用于在应用到 TAS67x GPIO0 引脚的 IOVDD 和 GND 之间进行选择。默认情况下,TAS67x 会忽略开关状态,直到通过 I2C 寄存器写入对 GPIO0 可编程输入进行编程。

有关使用 GPIO0 输入的更多信息,请参阅 TAS6754-Q1 数据表。

按照所示的方向以及 PCB 丝印标签所示,左侧开关位置会将 GPIO0 输入设置为 GND。同样,右侧开关位置会将 GPIO0 设置为 IOVDD。

当 GPIO0 和 GPIO1 没有外部上拉电阻时,STBY 会使用内部下拉电阻来保持这些信号的状态。直到 GPIO0 和 GPIO1 被设置为高之后,TAS0 和 TAS1 才能播放音频。

TAS67CD-AEC TAS0 和 TAS1 GPIO0 选择开关 PCB
                    详情摘录 图 2-8 TAS0 和 TAS1 GPIO0 选择开关 PCB 详情摘录