ZHCUCZ5 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF12EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF12EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF12EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0 进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 1 进行编程
      10. 2.1.10 启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 3 进行编程
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3参考资料
    1. 3.1 商标

特性

  • 每个 DAC 输出具有两个平衡-非平衡变压器耦合输出网络,可实现单端信号评估。
  • 适用于第 1 次奈奎斯特评估的 3MHz 至 6GHz 低频段平衡-非平衡变压器。
  • 适用于第 2/3 次奈奎斯特评估的 1.8GHz 至18GHz 高频带平衡-非平衡变压器。
  • LMK04828 时钟分配芯片,适用于分配 FPGA 基准时钟以及子类 1 操作的 SYSREF。
  • 平衡-非平衡变压器耦合时钟输入网络,用于通过外部低噪声时钟源测试 DAC 性能。
  • 具有高速串行数据连接的 FMC+,可对所有 16 个通道进行完整的 JESD204C 测试。
  • 串行芯片的 USB,可通过简单的 USB 连接对 DAC/LMK 进行编程。
  • 可通过 FPGA 使用 FMC+ 连接器对 DAC/LMK 进行编程。(1)
  • 通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器进行器件寄存器编程,并可选择通过 FMC+ 连接器使用 SPI 从 FGPA 进行编程
为了提高信号路由质量,串行通道极性与标准 FMC VITA-57 信号映射相反。信号映射和极性如节 2.3 所示。