ZHCUCZ5 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF12EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF12EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF12EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0 进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 1 进行编程
      10. 2.1.10 启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 3 进行编程
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3参考资料
    1. 3.1 商标

启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 3 进行编程

DAC39RF12EVM 在 JMODE 3 下的配置示例

  1. JMODE 3 被视为复数数据,4 个复数流,内插 x8。
    1. 配置详细信息:
      1. 10.24GSPS
      2. 10.3125Gbps SERDES 速率
      3. 16 通道
      4. JESD_M = 8
      5. CHA 和 CHB 输出相等
  2. 仅需按照后续图示编号步骤启动 DAC GUI。按照所示步骤来配置 EVM。
DAC39RF12EVM DAC39RF12EVM GUI 配置,步骤 1图 2-15 DAC39RF12EVM GUI 配置,步骤 1
DAC39RF12EVM J59 Server.exe 和 J59 命令设置,步骤 2图 2-16 J59 Server.exe 和 J59 命令设置,步骤 2
DAC39RF12EVM DAC Wavegen GUI 和 J59 命令设置详细信息,步骤 3图 2-17 DAC Wavegen GUI 和 J59 命令设置详细信息,步骤 3
DAC39RF12EVM DAC39RF12EVM GUI 配置步骤,步骤 4图 2-18 DAC39RF12EVM GUI 配置步骤,步骤 4
DAC39RF12EVM DAC39RF12EVM,JMODE 3 中的 CHA 输出频谱,基带数据图 2-19 DAC39RF12EVM,JMODE 3 中的 CHA 输出频谱,基带数据
DAC39RF12EVM DAC39RF12EVM GUI 配置步骤,第 3 部分,启用 NCO 并设置频率。步骤 5图 2-20 DAC39RF12EVM GUI 配置步骤,第 3 部分,启用 NCO 并设置频率。步骤 5
DAC39RF12EVM DAC39RF12EVM,JMODE 3 中的 CHA 输出频谱,启用 NCO图 2-21 DAC39RF12EVM,JMODE 3 中的 CHA 输出频谱,启用 NCO

DAC39RF12EVM 在 DDS 模式下的配置示例

  1. 启用 DDS 模式
    1. 配置详细信息:
      1. 10.24GSPS
      2. DUC0 映射到 CHA,DUC1 映射到 CHB
  2. 启动 DAC GUI 后,仅需按照下图所示编号步骤操作。
DAC39RF12EVM 适用于DDS 模式的 DAC39RF12EVM GUI 配置图 2-22 适用于DDS 模式的 DAC39RF12EVM GUI 配置
DAC39RF12EVM DDS 模式输出频谱图 2-23 DDS 模式输出频谱