ZHCUCZ5
April 2025
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容(所需设备)
2
硬件
2.1
设置过程
2.1.1
安装 DAC39RF12EVM 配置 GUI 软件
2.1.1.1
安装和设置 Vivado Lab Tools
2.1.2
连接 DAC39RF12EVM 和 TSW14J59EVM
2.1.3
将电源连接到电路板(关闭)
2.1.4
将频谱分析仪连接到 EVM
2.1.5
打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
2.1.6
打开 DAC39RF12EVM 的电源并连接到 PC
2.1.7
打开信号发生器
2.1.8
启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0 进行编程
2.1.9
启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 1 进行编程
2.1.10
启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 3 进行编程
2.2
评估板详细信息:模拟输出
2.3
FMC 信号路由
3
参考资料
3.1
商标
2.1.8
启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0 进行编程
DAC39RF12EVM 在 JMODE 0 下的配置示例
JMODE 0 被视为旁路模式或实数数据模式,内插 x1。
配置详细信息:
10.24GSPS
10.3125Gbps SERDES 速率
16 通道
JESD_M = 1
CHA 和 CHB 输出相等
仅需按照后续图示编号步骤启动 DAC GUI。按照所示步骤来配置 EVM。
图 2-4
DAC39RF12EVM GUI 配置,第 1 部分
然后启动/调出 J59_Server.exe。如图所示。
接下来,启动/调出 J59_Commander。将内插值设置为 1,然后打开 DAC Wavegen GUI。
图 2-5
J59 Server.exe 和 J59 Commander,步骤 2
在 DAC Wavegen GUI 中,设置细节如图
图 2-6
所示。
图 2-6
DAC Wavegen GUI 和 J59 命令设置详细信息,步骤 3
设置 FPGA 后,频谱分析仪上应该会有以下输出。图
图 2-8
。
图 2-7
DAC39RF12EVM GUI 配置步骤,步骤 4
图 2-8
DAC39RF12EVM,JMODE 0、DES2XL 模式下的 CHA 输出频谱