ZHCUCZ5 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF12EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF12EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF12EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0 进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 1 进行编程
      10. 2.1.10 启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 3 进行编程
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3参考资料
    1. 3.1 商标

套件内容(所需设备)

DAC39RF12EVM 套件中包含以下设备和文档:

  • 评估板 (EVM)
  • Mini-USB 电缆
  • 电源线

DAC39RF12EVM 套件中不包含以下设备,但评估此产品时需要使用这些设备:

  • TSW14J59EVM 数据采集板和相关项目
  • 运行 Microsoft®Windows® 10 或更高版本的 PC 计算机
  • 适用于 DEVCLK(采样时钟)的低相噪声信号发生器。
  • 适用于 FPGA 参考时钟生成的额外信号发生器。
    • 这两个信号发生器均需 10MHz 参考锁定。
  • 两个低噪声电源:12V/5V (TSW14J59EVM) 和 12V/3A (DAC39RF12EVM)
  • 三根 SMA 型低损耗电缆