ZHCUCZ5 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF12EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF12EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF12EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0 进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 1 进行编程
      10. 2.1.10 启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 3 进行编程
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3参考资料
    1. 3.1 商标

打开 DAC39RF12EVM 的电源并连接到 PC

  1. 默认选项使用来自 TSW14J59EVM 上的 FMC+ 连接器的电源。对于此选项,TSW14J59EVM 上的 FMC 电源开关必须设置为开启位置,而 DAC39RF12EVM 上的电源开关必须设置为 FMC(默认)。如果使用外部电源为 DAC EVM 供电,则开启连接到 DAC EVM 上桶形插孔的 12V 电源,并将 DAC39RF12EVM 上的电源开关位置设置为 JACK 位置。
    DAC EVM 上的绿色 Power Good LED (D5) 应亮起,表示 DAC EVM 正在通电。
  2. 使用连接到 EVM 的 mini-USB 电缆将 DAC EVM 连接到 PC。