ZHCUCZ5 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF12EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF12EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF12EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0 进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 1 进行编程
      10. 2.1.10 启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 3 进行编程
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3参考资料
    1. 3.1 商标

启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 1 进行编程

DAC39RF12EVM 在 JMODE 1 下的配置示例

  1. JMODE 1:复数数据,内插 x2。
    1. 配置详细信息:
      1. 10.24GSPS
      2. 10.3125Gbps SERDES 速率
      3. 16 通道
      4. JESD_M = 2
      5. CHA 和 CHB 输出相等
  2. 仅需按照后续图示编号步骤启动 DAC GUI。按照所示步骤来配置 EVM。
DAC39RF12EVM DAC39RF12EVM GUI 配置,步骤 1图 2-9 DAC39RF12EVM GUI 配置,步骤 1
DAC39RF12EVM J59 Server.exe 和 J59 命令设置,步骤 2图 2-10 J59 Server.exe 和 J59 命令设置,步骤 2
DAC39RF12EVM DAC Wavegen GUI 和 J59 命令设置详细信息,步骤 3图 2-11 DAC Wavegen GUI 和 J59 命令设置详细信息,步骤 3
DAC39RF12EVM DAC39RF12EVM GUI 配置步骤,步骤 4:将调制波形的频率上移。图 2-12 DAC39RF12EVM GUI 配置步骤,步骤 4:将调制波形的频率上移。
DAC39RF12EVM DAC39RF12EVM GUI 配置步骤,步骤 5图 2-13 DAC39RF12EVM GUI 配置步骤,步骤 5
注:

每个 DAC 的 MXMODE 均可实时更改。这有助于频率规划。

DAC39RF12EVM DAC39RF12EVM、JMODE 1 中的 CHA 输出频谱,显示了调制波形与不同输出 DAC 模式间的关系。图 2-14 DAC39RF12EVM、JMODE 1 中的 CHA 输出频谱,显示了调制波形与不同输出 DAC 模式间的关系。