ZHCUCZ5 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容(所需设备)
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置过程
      1. 2.1.1  安装 DAC39RF12EVM 配置 GUI 软件
        1. 2.1.1.1 安装和设置 Vivado Lab Tools
      2. 2.1.2  连接 DAC39RF12EVM 和 TSW14J59EVM
      3. 2.1.3  将电源连接到电路板(关闭)
      4. 2.1.4  将频谱分析仪连接到 EVM
      5. 2.1.5  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
      6. 2.1.6  打开 DAC39RF12EVM 的电源并连接到 PC
      7. 2.1.7  打开信号发生器
      8. 2.1.8  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 0 进行编程
      9. 2.1.9  启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 1 进行编程
      10. 2.1.10 启动 DAC39RF12EVM GUI 并对 DAC EVM - JMODE 3 进行编程
    2. 2.2 评估板详细信息:模拟输出
    3. 2.3 FMC 信号路由
  7. 3参考资料
    1. 3.1 商标

打开信号发生器

  1. 打开低相位噪声射频信号发生器的输出,并通过 SMA 电缆连接到 DAC CLKp (J6)。将信号发生器设置为10.24GHz,输出电平为 +6dBm。
  2. 打开射频信号发生器的输出,并通过 SMA 电缆连接到 REF_CLK (J8)。
  3. 将信号发生器设置为160MHz,输出电平为 +6dBm。使用另一根 SMA 电缆将其连接到 OUTAp (J1),即 DAC 至频谱分析仪的输出端。
注: DAC39RF12EVM 支持的最大时钟速率为 12GHz