ZHCUCX1 March 2025
此参考设计具有低噪声二象限线性电源,可灵活调节输出电压。为了提高效率,使用了 LM5146 降压转换器来实施跟踪前置稳压器,进行电压跟踪配置,从而更大限度地减小分立式两象限线性功率级的余量。
使用 INA818 实现精确的电流传感,并使用 LM358 测量输出电压。电流和电压传感信号馈入模拟反馈环路,用于控制功率 MOSFET 的栅极电压。DAC70502 14 位、2 通道 DAC 用于设置输出电流和电压。使用 USB2ANY 适配器对 DAC 进行编程。