ZHCUCX1 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DAC70502:双通道 1LSB INL 14 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC)
      2. 2.3.2 INA818:35μV 偏移、8nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器
      3. 2.3.3 OPA192:高压,轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/˚C、精密运算放大器
      4. 2.3.4 LM5146:具有宽占空比范围的 100V 同步降压 DC/DC 控制器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 恒流控制设计
    2. 3.2 恒流和电压仿真
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 恒流测试设置
      2. 4.3.2 恒压测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 电流控制精度
      2. 4.4.2 电压控制精度
      3. 4.4.3 CC、CV 变换
      4. 4.4.4 恒流瞬态响应
      5. 4.4.5 恒压瞬态响应
      6. 4.4.6 短路时的电压纹波
      7. 4.4.7 跟踪 DC/DC 输出
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

CC、CV 变换

完整电池化成曲线包括 CC 控制和 CV 控制。为了执行这项任务,CC 和 CV 之间的转换应当平稳进行。图 4-8图 4-9 显示了在不同电流设置(充电和放电模式)下,从 CC 模式到 CV 模式的切换。

TIDA-010089 不同电流设置下的 CC CV 充电转换图 4-8 不同电流设置下的 CC CV 充电转换
TIDA-010089 不同电流设置下的 CC CV 放电转换图 4-9 不同电流设置下的 CC CV 放电转换