ZHCUCX1 March 2025
DAC70502 器件可提供小于 1LSB 的线性度。高精度与微型封装相结合,使得 DAC70502 成为增益和偏移校准、电流或电压设定点生成和电源控制等应用的理想选择。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/˚C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满标度输出电压范围。
DAC70502 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I2C 模式。在 SPI 模式下,DAC0502 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I2C 模式下,DAC70502 可在标准模式 (100kbps)、快速模式 (400kbps) 和快速+ 模式 (1.0Mbps) 下运行。
重要特性包括: