ZHCUCX1 March 2025
图 2-1 显示了参考设计的方框图。LM5146 是一款降压转换器,用于电压跟踪配置,以更大限度地减少分立式两象限线性功率级的余量。使用 INA818 实现精确的电流传感,并使用 LM358 测量输出电压。电流和电压检测信号馈入模拟反馈环路,用于控制功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的栅极电压。DAC70502 14 位、2 通道数模转换器 (DAC) 用于设置输出电流和电压。使用 USB2ANY 适配器对 DAC 进行编程。