ZHCUCX1 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DAC70502:双通道 1LSB INL 14 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC)
      2. 2.3.2 INA818:35μV 偏移、8nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器
      3. 2.3.3 OPA192:高压,轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/˚C、精密运算放大器
      4. 2.3.4 LM5146:具有宽占空比范围的 100V 同步降压 DC/DC 控制器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 恒流控制设计
    2. 3.2 恒流和电压仿真
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 恒流测试设置
      2. 4.3.2 恒压测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 电流控制精度
      2. 4.4.2 电压控制精度
      3. 4.4.3 CC、CV 变换
      4. 4.4.4 恒流瞬态响应
      5. 4.4.5 恒压瞬态响应
      6. 4.4.6 短路时的电压纹波
      7. 4.4.7 跟踪 DC/DC 输出
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

软件要求

在此参考设计中,电流和电压回路的参考信号使用 DAC70502 14 位 DAC,该 DAC 通过 USB2ANY 接口适配器进行编程。

按照以下步骤对新 USB2ANY 器件进行初始设置:

  1. 打开 USB2ANY Explorer
  2. 在将器件插入计算机之前,点击并按住 USB2ANY 小孔内的按钮
  3. 插入器件后,软件会提示进行更新
  4. 确认软件更新
  5. 松开按钮

USB2ANY 正确设置器件。

按照以下步骤来配置 DAC:

  1. 打开 USB2Any Explorer
  2. 点击 Select Interfaces 按钮。Select Interfaces 窗口打开
  3. 选择 SPI
  4. 关闭 Select Interfaces 窗口
  5. 在 USB2Any Explorer 窗口中,选择活动日志记录上方的 SPI。如果未显示 SPI 选项卡,请点击活动日志记录上方的空白处,因为这些选项卡可能会隐藏。
  6. 将数据代码写入终端,以生成所需的输出参数

图 4-2 显示了该设置的 GUI 参数。

TIDA-010089 USB2ANY 配置图 4-2 USB2ANY 配置