ZHCUCX1 March 2025
图 3-4 显示了电池充电电路及 CC 和 CV 环路的仿真。CC 和 CV 控制环路通过 D1 和 R19 互连。电池充电环境使用 10mF 输出电容进行仿真。
图 3-4 具有恒流和恒压环路的电源图 3-5 显示了瞬态原理图,记录了电池充电过程中从恒流控制到恒压控制的切换情况。最初,当电池电量耗尽时,CC 控制环路被激活,而电池以 8A 的恒流充电。充电电流由 DAC ISET 确定。随着电池容量的增加,CV 误差放大器的输出电压会降低,从而逐渐过渡到 CV 控制。在此阶段,充电电流会逐渐降低,同时充电电压保持在恒定水平。最终,当电池充满电时,充电电流接近零,并且电压稳定在 4.2V,这是由 DAC VSET 参考电压设置的。
图 3-5 CC 至 CV 转换