ZHCUCX1
March 2025
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
重点产品
2.3.1
DAC70502:双通道 1LSB INL 14 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC)
2.3.2
INA818:35μV 偏移、8nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器
2.3.3
OPA192:高压,轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/˚C、精密运算放大器
2.3.4
LM5146:具有宽占空比范围的 100V 同步降压 DC/DC 控制器
3
系统设计原理
3.1
恒流控制设计
3.2
恒流和电压仿真
4
硬件、软件、测试要求和测试结果
4.1
硬件要求
4.2
软件要求
4.3
测试设置
4.3.1
恒流测试设置
4.3.2
恒压测试设置
4.4
测试结果
4.4.1
电流控制精度
4.4.2
电压控制精度
4.4.3
CC、CV 变换
4.4.4
恒流瞬态响应
4.4.5
恒压瞬态响应
4.4.6
短路时的电压纹波
4.4.7
跟踪 DC/DC 输出
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
BOM
5.2
工具与软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
6
作者简介
特性
低噪声线性输出级,在 20MHz 带宽内具有 3mVpp 输出噪声
精确的电流和电压控制,精度优于满标度 ±0.02%
拉电流操作期间的最大功率:120W
灌电流操作期间的最大功率:25W
跟踪 DC/DC 转换器,从而更大限度地降低拉电流模式下的功率耗散