ZHCUCX1 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DAC70502:双通道 1LSB INL 14 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC)
      2. 2.3.2 INA818:35μV 偏移、8nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器
      3. 2.3.3 OPA192:高压,轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/˚C、精密运算放大器
      4. 2.3.4 LM5146:具有宽占空比范围的 100V 同步降压 DC/DC 控制器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 恒流控制设计
    2. 3.2 恒流和电压仿真
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 恒流测试设置
      2. 4.3.2 恒压测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 电流控制精度
      2. 4.4.2 电压控制精度
      3. 4.4.3 CC、CV 变换
      4. 4.4.4 恒流瞬态响应
      5. 4.4.5 恒压瞬态响应
      6. 4.4.6 短路时的电压纹波
      7. 4.4.7 跟踪 DC/DC 输出
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

INA818:35μV 偏移、8nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器

INA818 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗并且可在非常宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10000 范围内设置任意增益。该器件可对表示输出电流的差分电压进行测量和放大,该差分电压用作反馈以调节电流。该器件具有内置的超 β 输入晶体管,可提供低输入偏移电压、偏移电压漂移、输入偏置电流、输入电压和电流噪声。

重要特性包括:

  • 增益漂移:5ppm/°C (G = 1),35ppm/°C (G > 1)(最大值)
  • 带宽:2MHz (G = 1)、270kHz (G = 100)
  • 输入保护高达 ±60V
  • 共模抑制:110dB,G = 10(最小值)