ZHCUCX1 March 2025
输出电压电平的变化可能会影响电流环路。要评估对控制环路的影响,请执行负载调整测试。表 4-1 显示了用于充电的 CC 负载调整,表 4-2 显示了用于放电的 CC 负载调整。
| 满标度 额定值 (FSR)(A) |
8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISET (A) | 0.1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| CV 电子负载 | ISENSE (A) | |||||
| 1 | 0.09987 | 1.00033 | 2.00033 | 3.99933 | 6.00033 | 7.99933 |
| 2 | 0.09933 | 1.00033 | 2.00033 | 3.99933 | 6.00033 | 7.99933 |
| 4 | 0.09933 | 1.00033 | 2.00000 | 4.00033 | 6.00067 | 8.00133 |
| 8 | 0.09967 | 1.00067 | 2.00067 | 4.00067 | 6.00167 | 8.00500 |
| 10 | 0.09967 | 1.00003 | 2.00033 | 4.00067 | 6.00167 | 8.00567 |
| 14 | 0.09967 | 1.00067 | 2.00067 | 4.00033 | 6.00133 | 8.00667 |
| 误差 (%FSR) | 0.00833 | -0.00833 | -0.00833 | -0.00833 | -0.02083 | -0.08333 |
| FSR (A) | -8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISET (A) | 0.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CV 电 源(电池) |
ISENSE (A) | |||||
| 1 | -0.10133 | -1.00133 | -2.00167 | -3.00167 | -4.00167 | 不适用 |
| 2 | -0.10167 | -1.00167 | -2.00167 | -3.00167 | -4.00167 | -5.00167 |
| 3 | -0.10167 | -1.00167 | -2.00167 | -3.00167 | -4.00167 | -5.00167 |
| 4 | -0.10167 | -1.00167 | -2.00167 | -3.00167 | -4.00167 | -5.00167 |
| 4.2 | -0.10167 | -1.00167 | -2.00167 | -3.00167 | -4.00167 | -5.00167 |
| 误差 (%FSR) | 0.02083 | 0.02083 | 0.02083 | 0.02083 | 0.02083 | 0.02083 |