ZHCUCX1 March   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DAC70502:双通道 1LSB INL 14 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC)
      2. 2.3.2 INA818:35μV 偏移、8nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器
      3. 2.3.3 OPA192:高压,轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/˚C、精密运算放大器
      4. 2.3.4 LM5146:具有宽占空比范围的 100V 同步降压 DC/DC 控制器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 恒流控制设计
    2. 3.2 恒流和电压仿真
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 恒流测试设置
      2. 4.3.2 恒压测试设置
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 电流控制精度
      2. 4.4.2 电压控制精度
      3. 4.4.3 CC、CV 变换
      4. 4.4.4 恒流瞬态响应
      5. 4.4.5 恒压瞬态响应
      6. 4.4.6 短路时的电压纹波
      7. 4.4.7 跟踪 DC/DC 输出
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

OPA192:高压,轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/˚C、精密运算放大器

OPA192IDBVT 具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低偏移电压(典型值为 ±5µV)、低温漂(典型值为 ±0.2µV/°C)和 10MHz 带宽。此类放大器提供高精度恒流 (CC) 环路控制电压来校准目标信号。OPA192 具有独特功能,例如电源轨的差分输入电压范围,高输出电流 (±6mA),高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (20V/µs),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高压工业应用。

重要特性包括:

  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
  • 高带宽:10MHz 增益带宽 (GBW)
  • 低静态电流:每个放大器 1mA