ZHCUCT2 February   2025 LMH1229 , LMH1239

 

  1.   1
  2.   LMH1229 和 LMH1239 编程指南
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过 SPI 对寄存器进行编程
    3. 1.3 寄存器页面
  5. 2寄存器命令语法
  6. 3器件配置
    1. 3.1  通用器件配置
    2. 3.2  通用寄存器命令
      1. 3.2.1 通道控制
      2. 3.2.2 LMH12x9 复位
        1. 3.2.2.1 LMH12x9 ENABLE 引脚覆盖
        2. 3.2.2.2 LMH12x9 共享、CDR 和 EQ/驱动器页面复位
    3. 3.3  IN_MUX_SEL 覆盖
    4. 3.4  SDI_IN± 和 SDI_IN1± 的信号检测状态
      1. 3.4.1 强制信号检测断电
    5. 3.5  锁定数据速率指示
    6. 3.6  CDR 环路带宽覆盖
    7. 3.7  选择性 SMPTE 数据速率锁定
      1. 3.7.1 数字静默基准阈值
      2. 3.7.2 CTLE 索引检查和手动 CTLE 覆盖
    8. 3.8  眼图张开度监视操作
      1. 3.8.1 快速 EOM
        1. 3.8.1.1 快速 EOM 操作
      2. 3.8.2 读取水平和垂直眼图张开度
    9. 3.9  SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 默认工作模式
      1. 3.9.1 SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 独立控制
    10. 3.10 反转 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 数据极性
    11. 3.11 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 驱动器设置
      1. 3.11.1 OUT0± 和 OUT1±VOD 设置
      2. 3.11.2 OUT0± 和 OUT1± 去加重设置
      3. 3.11.3 SDI_OUT± VOD 设置
      4. 3.11.4 SDI_OUT± 预加重
      5. 3.11.5 输出驱动器断电
      6. 3.11.6 电缆故障检测 (CFD)
    12. 3.12 LOCK_N 引脚输出设置
      1. 3.12.1 由中断寄存器编程的中断输出
    13. 3.13 PRBS 生成器和校验器
    14. 3.14 CDR 锁定定时控制
      1. 3.14.1 看门狗计时器
  7. 4寄存器映射
    1. 4.1 共享寄存器
    2. 4.2 CDR 寄存器
    3. 4.3 EQ_Drivers 寄存器

由中断寄存器编程的中断输出

以下示例可以将所有可能中断设置为 LOCK_N 引脚的输出。中断被视为逻辑或函数,因此如果至少发生一个中断,LOCK_N 引脚将置为低电平。

表 3-49 由中断寄存器编程的中断输出
命令寄存器值MASK//注释
RAWFF3030//中断在 LOCK_N 引脚上输出,由寄存器设置确定
RAWFF0407//选择 CDR 寄存器页面
RAW

7F

4040//在实现 CDR 锁定时启用中断
RAW

7F

2020//在 SDI_IN1± 信号检测置为有效时启用中断

RAW

7F

10

10

//在 SDI_IN± 信号检测置为有效时启用中断

RAW

7F

0808

//在 SDI-OUT+ 检测到端接时启用中断

RAW

7F

0404//在 CDR 失锁时启用中断
RAW

7F

0202//在 SDI_IN1± 上出现信号丢失 (LOS) 时启用中断
RAW

7F

0101//在 SDI_IN± 上出现信号丢失 (LOS) 时启用中断
注:

中断是粘滞位。要清除中断,从而清除 LOCK_N 引脚,用户必须读取 CDR 寄存器页面寄存器 0x7E 中的相应位。例如,如果寄存器 0x7F[6] = 1 以启用 CDR 锁定中断,则中断将保持置位状态,直到读取寄存器 0x7E[6] 以清除中断。

表 3-50 由中断寄存器编程的中断输出
命令寄存器值MASK//注释
RAWFF0407//选择 CDR 寄存器页面
RAR

7E

4040//在实现 CDR 锁定时读取中断
RAR

7E

2020//在 SDI_IN1± 信号检测置为有效时读取中断

RAR

7E

10

10

//在 SDI_IN1± 信号检测置为有效时读取中断

RAR

7E

0808//在 SDI-OUT+ 检测到端接时读取中断

RAR

7E

0404//在 CDR 失锁时读取中断
RAR

7E

0202//在 SDI_IN1± 上出现信号丢失 (LOS) 时读取中断
RAR

7E

0101//在 SDI_IN± 上出现信号丢失 (LOS) 时读取中断