ZHCUCT2 February   2025 LMH1229 , LMH1239

 

  1.   1
  2.   LMH1229 和 LMH1239 编程指南
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过 SPI 对寄存器进行编程
    3. 1.3 寄存器页面
  5. 2寄存器命令语法
  6. 3器件配置
    1. 3.1  通用器件配置
    2. 3.2  通用寄存器命令
      1. 3.2.1 通道控制
      2. 3.2.2 LMH12x9 复位
        1. 3.2.2.1 LMH12x9 ENABLE 引脚覆盖
        2. 3.2.2.2 LMH12x9 共享、CDR 和 EQ/驱动器页面复位
    3. 3.3  IN_MUX_SEL 覆盖
    4. 3.4  SDI_IN± 和 SDI_IN1± 的信号检测状态
      1. 3.4.1 强制信号检测断电
    5. 3.5  锁定数据速率指示
    6. 3.6  CDR 环路带宽覆盖
    7. 3.7  选择性 SMPTE 数据速率锁定
      1. 3.7.1 数字静默基准阈值
      2. 3.7.2 CTLE 索引检查和手动 CTLE 覆盖
    8. 3.8  眼图张开度监视操作
      1. 3.8.1 快速 EOM
        1. 3.8.1.1 快速 EOM 操作
      2. 3.8.2 读取水平和垂直眼图张开度
    9. 3.9  SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 默认工作模式
      1. 3.9.1 SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 独立控制
    10. 3.10 反转 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 数据极性
    11. 3.11 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 驱动器设置
      1. 3.11.1 OUT0± 和 OUT1±VOD 设置
      2. 3.11.2 OUT0± 和 OUT1± 去加重设置
      3. 3.11.3 SDI_OUT± VOD 设置
      4. 3.11.4 SDI_OUT± 预加重
      5. 3.11.5 输出驱动器断电
      6. 3.11.6 电缆故障检测 (CFD)
    12. 3.12 LOCK_N 引脚输出设置
      1. 3.12.1 由中断寄存器编程的中断输出
    13. 3.13 PRBS 生成器和校验器
    14. 3.14 CDR 锁定定时控制
      1. 3.14.1 看门狗计时器
  7. 4寄存器映射
    1. 4.1 共享寄存器
    2. 4.2 CDR 寄存器
    3. 4.3 EQ_Drivers 寄存器

反转 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 数据极性

为了方便布局,所有输出都可以反转。

表 3-34 OUT0± 极性反转
命令 寄存器 值 MASK //注释
RAW FF 05 07 //选择 EQ/驱动器寄存器页面
RAW

34

80 80 //反转 OUT0± 驱动器极性
表 3-35 OUT1± 极性反转
命令 寄存器 值 MASK //注释
RAW FF 05 07 //选择 EQ/驱动器寄存器页面
RAW

36

80

80

//反转 OUT1± 驱动器极性
表 3-36 SDI_OUT± 极性反转
命令 寄存器 值 MASK //注释
RAW FF 05 07 //选择 EQ/驱动器寄存器页面
RAW

3F

01 01 //反转 SDI_OUT± 驱动器极性