ZHCUCT2 February   2025 LMH1229 , LMH1239

 

  1.   1
  2.   LMH1229 和 LMH1239 编程指南
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过 SPI 对寄存器进行编程
    3. 1.3 寄存器页面
  5. 2寄存器命令语法
  6. 3器件配置
    1. 3.1  通用器件配置
    2. 3.2  通用寄存器命令
      1. 3.2.1 通道控制
      2. 3.2.2 LMH12x9 复位
        1. 3.2.2.1 LMH12x9 ENABLE 引脚覆盖
        2. 3.2.2.2 LMH12x9 共享、CDR 和 EQ/驱动器页面复位
    3. 3.3  IN_MUX_SEL 覆盖
    4. 3.4  SDI_IN± 和 SDI_IN1± 的信号检测状态
      1. 3.4.1 强制信号检测断电
    5. 3.5  锁定数据速率指示
    6. 3.6  CDR 环路带宽覆盖
    7. 3.7  选择性 SMPTE 数据速率锁定
      1. 3.7.1 数字静默基准阈值
      2. 3.7.2 CTLE 索引检查和手动 CTLE 覆盖
    8. 3.8  眼图张开度监视操作
      1. 3.8.1 快速 EOM
        1. 3.8.1.1 快速 EOM 操作
      2. 3.8.2 读取水平和垂直眼图张开度
    9. 3.9  SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 默认工作模式
      1. 3.9.1 SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 独立控制
    10. 3.10 反转 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 数据极性
    11. 3.11 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 驱动器设置
      1. 3.11.1 OUT0± 和 OUT1±VOD 设置
      2. 3.11.2 OUT0± 和 OUT1± 去加重设置
      3. 3.11.3 SDI_OUT± VOD 设置
      4. 3.11.4 SDI_OUT± 预加重
      5. 3.11.5 输出驱动器断电
      6. 3.11.6 电缆故障检测 (CFD)
    12. 3.12 LOCK_N 引脚输出设置
      1. 3.12.1 由中断寄存器编程的中断输出
    13. 3.13 PRBS 生成器和校验器
    14. 3.14 CDR 锁定定时控制
      1. 3.14.1 看门狗计时器
  7. 4寄存器映射
    1. 4.1 共享寄存器
    2. 4.2 CDR 寄存器
    3. 4.3 EQ_Drivers 寄存器

SDI_OUT± VOD 设置

SDI_OUTR± 75Ω 驱动器的可编程峰间电压设置范围为 720mVp-p 至 880mVp-p。默认情况下,基准 VOD 振幅由寄存器控制确定,并且输出也会根据 SDI_VOD 引脚设置以 ±5% 或 +10% 的步长变化。图 3-1 展示了 SDI_OUT VOD 设置的控制逻辑。

LMH1229 LMH1239 SDI VOD 振幅控制逻辑方框图图 3-1 SDI VOD 振幅控制逻辑方框图

要在 SDI_OUT± VOD 中应用基准增加,用户可以覆盖 SDI_VOD 引脚,并应用 VOD 减小至标称值的 –5% 和增加至标称 VOD 的 +10%。

表 3-40 SDI_OUT± VOD 设置
命令寄存器值MASK//注释
RAWFF0007//选择共享寄存器页面
RAW

FA

20

20

//覆盖 SDI_OUT± 的 SDI_VOD 引脚设置。
RAW

FA

18

18

//将基准 SDI_OUT± 输出 VOD 设置为标称值的大约 +5%。
RAW

FA

10

18

//将基准 SDI_OUT± 输出 VOD 设置为大约 800mVpp(标称值)。

RAW

FA

08

18

//将基准 SDI_OUT± 输出 VOD 设置为标称值的大约 +10%。

RAW

FA

00

18

//将基准 SDI_OUT± 输出 VOD 设置为标称值的大约 -5%。

VOD 调整旋钮用于根据速率增加或减小 LMH12x9 的基准 VOD。速率和关联的 VOD 寄存器为:使用 EQ/驱动器寄存器 0x3A 调整的 UHD(11.88Gbps 和 5.94Gbps)、使用 EQ/驱动器寄存器 0x3B 调整的 HD(2.97Gbps 和 1.485Gbps)和使用 EQ/驱动器寄存器 0x3C 调整的 SD (270Mbps)。

表 3-41 数据速率相关 VOD 调整
命令寄存器值MASK//注释
RAWFF0507//选择 EQ/驱动器寄存器页面

RAR

3A

xx

1F

//读取并存储 UHD 的 VOD 调整值

RAW3A

00

20

//当 0x3A[5] = 0 时设置与 (+) VOD 相加,或者当 0x3A[5] = 1 时设置从 (-) VOD 减去

RAW

3A

xx

1F

//0x3A[4:0] 从默认值每增加一个单元便对应于 VOD 相对于基准变化 6mV

注:

LMH12x9 经过优化,因此默认基准 VOD 振幅标称值为 800mVp-p。每一步增加或减小均对应于每步约 4mV 至 6mV。