ZHCUCT2 February   2025 LMH1229 , LMH1239

 

  1.   1
  2.   LMH1229 和 LMH1239 编程指南
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 通过 SMBus 对寄存器进行编程
    2. 1.2 通过 SPI 对寄存器进行编程
    3. 1.3 寄存器页面
  5. 2寄存器命令语法
  6. 3器件配置
    1. 3.1  通用器件配置
    2. 3.2  通用寄存器命令
      1. 3.2.1 通道控制
      2. 3.2.2 LMH12x9 复位
        1. 3.2.2.1 LMH12x9 ENABLE 引脚覆盖
        2. 3.2.2.2 LMH12x9 共享、CDR 和 EQ/驱动器页面复位
    3. 3.3  IN_MUX_SEL 覆盖
    4. 3.4  SDI_IN± 和 SDI_IN1± 的信号检测状态
      1. 3.4.1 强制信号检测断电
    5. 3.5  锁定数据速率指示
    6. 3.6  CDR 环路带宽覆盖
    7. 3.7  选择性 SMPTE 数据速率锁定
      1. 3.7.1 数字静默基准阈值
      2. 3.7.2 CTLE 索引检查和手动 CTLE 覆盖
    8. 3.8  眼图张开度监视操作
      1. 3.8.1 快速 EOM
        1. 3.8.1.1 快速 EOM 操作
      2. 3.8.2 读取水平和垂直眼图张开度
    9. 3.9  SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 默认工作模式
      1. 3.9.1 SDI_OUT±、OUT0± 和 OUT1± 独立控制
    10. 3.10 反转 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 数据极性
    11. 3.11 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 驱动器设置
      1. 3.11.1 OUT0± 和 OUT1±VOD 设置
      2. 3.11.2 OUT0± 和 OUT1± 去加重设置
      3. 3.11.3 SDI_OUT± VOD 设置
      4. 3.11.4 SDI_OUT± 预加重
      5. 3.11.5 输出驱动器断电
      6. 3.11.6 电缆故障检测 (CFD)
    12. 3.12 LOCK_N 引脚输出设置
      1. 3.12.1 由中断寄存器编程的中断输出
    13. 3.13 PRBS 生成器和校验器
    14. 3.14 CDR 锁定定时控制
      1. 3.14.1 看门狗计时器
  7. 4寄存器映射
    1. 4.1 共享寄存器
    2. 4.2 CDR 寄存器
    3. 4.3 EQ_Drivers 寄存器

寄存器映射

LMH1239 寄存器集分为以下三个寄存器页面:共享寄存器页面、CDR 寄存器页面和 EQ/驱动器寄存器页面。

节 4.1、节 4.2 和 节 4.3 中给出的寄存器映射提供了以下信息:

  • 8 位寄存器地址(十六进制格式)
  • 位在每个寄存器中的位置
  • 用于标识寄存器功能的字段名称
  • 上电时的默认寄存器值(十六进制格式)
  • 每个位的类型:
    • R = 只读
    • RW = 读取/写入
    • RW1C =读取/写入 1 以进行清除
  • 位功能说明
    • 以十进制和二进制表示的位值表示法(例如:3'd3 == 3'b011)

请注意以下有关 LMH1239 寄存器映射中默认寄存器值的说明:

  • 默认寄存器值是在上电后没有有效输入施加到 SDI_IN 或 SDI_IN1 的情况下读取的。
  • 保留的“只读”位的默认寄存器值会因器件的不同而发生变化