LMH12x9 寄存器映射分为三个寄存器页面。这些寄存器页面用于控制 LMH12x9 功能的不同方面。这些页面的简单概要如下所示:
- 共享寄存器页面:此页面对应于全局参数。这是器件上电时的默认页面。通过设置寄存器 0xFF[2:0] = 000’b 来访问此页面。
- CDR 寄存器页面:此页面对应于 CDR 设置和输出中断覆盖。通过设置寄存器 0xFF[2:0] = 100’b 来访问此页面。
- EQ/驱动器页面:此页面对应于均衡器以及 OUT0±、OUT1± 和 SDI_OUT± 驱动器输出设置。通过设置寄存器 0xFF[2:0] = 101’b 来访问此页面。